Danfoss logo
Sight glass socket, SGRI_014-0049

Stebėjimo akutės lizdas, SGRI, 1/2, G

014-0049

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 35, Drėgmės indikatorius: I indikatorius, Sujungimo tipas: G, Sujungimo matmenys: 1/2
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: SG / SGP

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR22
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate170 vnt.
Daugiau InformacijosSkirta žiedinei jungčiai
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drėgmės indikatoriusI indikatorius
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Geltonas: min. drėg. kon. @25 °CR22: 300 ppm
Geltonas: min. drėg. kon. @43 °CR22: 500 ppm
Jungčių medžiagaŽalvaris
Jungties standartasISO 228-1
Korpuso medžiagaŽalvaris
Maks. Darbinis slėgis [bar]35.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]500 psig
Material DescriptionSGRI Sight Glass I/170
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasC UL US LISTED
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasStebėjimo akutės lizdas
Charakteristika
Vertė
Produkto priedaiNe
Produkto tipasSGRI
Produktų grupėStebėjimo akutės
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSG & SGP with indicator
SCIP dokumentacijos Nr.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Slankusis rutulys [vnt.]3 vnt.
Sujungimo dydis [col.]1/2
Sujungimo matmenys1/2
Sujungimo tipasG
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]80 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-50 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]175 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-58 °F
Tinkamas naudotiNe
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasNUOR. SKYSČIO INDIKATORIUS 76H4
UL patvirtintos šaldomosios medžiagosR22
Vidinė / jungtinė jungtisIšorinis
Žalias: maks. drėg. kon. @25 °CR22: 150 ppm
Žalias: maks. drėg. kon. @43 °CR22: 250 ppm

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.08 Kilogram
Grynasis svoris0.079 Kilogram
Tūris0.06 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428288521
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm