Stebėjimo akutės lizdas, SGRN, 1/2 in, NPT
014-0006
Maks. Darbinis slėgis [bar]: 35, Drėgmės indikatorius: N indikatorius, Sujungimo tipas: NPT, Sujungimo matmenys: 1/2 in
014-0006
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 19 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drėgmės indikatorius | N indikatorius |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Geltonas: min. drėg. kon. @25 °C | R134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm |
| Geltonas: min. drėg. kon. @43 °C | R134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm |
| Jungčių medžiaga | Žalvaris |
| Jungties standartas | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Korpuso medžiaga | Žalvaris |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 35.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 500 psig |
| Material Description | SGRN Sight Glass M/19x4 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | C UL US LISTED |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Stebėjimo akutės lizdas |
| Produkto priedai | Ne |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipas | SGRN |
| Produktų grupė | Stebėjimo akutės |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Šaldomosios medžiagos be alyvos | R134aR513A |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | SG & SGP with indicator |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| Slankusis rutulys [vnt.] | 3 vnt. |
| Sujungimo dydis [col.] | 1/2 in |
| Sujungimo matmenys | 1/2 in |
| Sujungimo tipas | NPT |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 175 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -58 °F |
| Tepalų suderinamumas | Paskirtims be alyvos |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| UL mark | Yes |
| UL patvirtinimo failo vardas | NUOR. SKYSČIO INDIKATORIUS 76H4 |
| UL patvirtintos šaldomosios medžiagos | R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Žalias: maks. drėg. kon. @25 °C | R134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm |
| Žalias: maks. drėg. kon. @43 °C | R134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.074 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.06 Kilogram |
| Tūris | 0.086 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422108559 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |