Danfoss logo
Sight glass socket, SGR_014-0002

Stebėjimo akutės lizdas, SGR, 1/2 in, NPT

014-0002

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 35, Drėgmės indikatorius: BE indikatoriaus, Sujungimo tipas: NPT, Sujungimo matmenys: 1/2 in

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate19 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drėgmės indikatoriusBE indikatoriaus
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Jungčių medžiagaŽalvaris
Jungties standartasANSI/ASME B1.20.1
Korpuso medžiagaŽalvaris
Maks. Darbinis slėgis [bar]35.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]500 psig
Material DescriptionSGR Sight Glass M/19x4
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasC UL US LISTED
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasStebėjimo akutės lizdas
Produkto priedaiNe
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasSGR
Produktų grupėStebėjimo akutės
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šaldomosios medžiagos be alyvosR134aR513A
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSG & SGP without indicator
SCIP dokumentacijos Nr.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
Slankusis rutulys [vnt.]3 vnt.
Sujungimo dydis [col.]1/2 in
Sujungimo matmenys1/2 in
Sujungimo tipasNPT
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]80 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-50 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]175 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-58 °F
Tepalų suderinamumasPaskirtims be alyvos
Tinkamas naudotiNe
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasNUOR. SKYSČIO INDIKATORIUS 76H4
UL patvirtintos šaldomosios medžiagosR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.074 Kilogram
Grynasis svoris0.06 Kilogram
Tūris0.086 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702422108900
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm