Sight glass saddle, SGS, 1 3/8 in
014-1574
Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 20 RN; SGR; SGRH
014-1574
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 10 pc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 52.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 754 psig |
| Material Description | SGS 1 3/8in Sight Glass Saddle M/10x6 |
| Naudojama produkto komentarams | Tube fitting |
| Naudojama produktui | SGP 20 RNSGRSGRH |
| Pakavimo formatas | Multi pack |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto pavadinimas | Sight glass saddle |
| Produkto tipas | SGS |
| Produktų grupė | Sight glass accessories |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | SG & SGP without indicator |
| SCIP dokumentacijos Nr. | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| Stebėjimo langelio jungtis | M20 x 1.5 |
| Sujungimo dydis [col.] | 1 3/8 in |
| Tipo pavadinimas | Tube fitting |
| Vamzdžio dydis [col.] | 1 3/8 in |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.066 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.054 Kilogram |
| Tūris | 0.086 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255009337 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |