Danfoss logo
Sight glass saddle, SGS

Sight glass saddle, SGS, 1 5/8 in

014-1558

Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Maks. Darbinis slėgis [bar]52.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]754 psig
Material DescriptionSGS 1 5/8in Sight Glass Saddle M/10x6
Naudojama produkto komentaramsTube fitting
Naudojama produktuiSGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN
Pakavimo formatasMulti pack
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Charakteristika
Vertė
Produkto pavadinimasSight glass saddle
Produkto tipasSGS
Produktų grupėSight glass accessories
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSG & SGP without indicator
SCIP dokumentacijos Nr.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
Stebėjimo langelio jungtisM24 x 1
Sujungimo dydis [col.]1 5/8 in
Tipo pavadinimasTube fitting
Vamzdžio dydis [col.]1 5/8 in

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.098 Kilogram
Grynasis svoris0.086 Kilogram
Tūris0.086 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255009504
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm