Danfoss logo
Sight glass saddle, SGS

Stebėjimo akutės balnelis, SGS

014-1067

Tipo pavadinimas: Tube fitting, Naudojama produktui: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate80 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Maks. Darbinis slėgis [bar]52.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]754 psig
Material DescriptionSGS 2 1/8in Sight Glass Saddle I/80
Naudojama produkto komentaramsVamzdelio tvirtinimas
Naudojama produktuiSGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Charakteristika
Vertė
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasStebėjimo akutės balnelis
Produkto tipasSGS
Produktų grupėStebėjimo langelio priedai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSG & SGP without indicator
SCIP dokumentacijos Nr.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
Stebėjimo langelio jungtisM24 x 1
Sujungimo dydis [col.]2 1/8 in
Tipo pavadinimasTube fitting
Vamzdžio dydis [col.]2 1/8 in

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.095 Kilogram
Grynasis svoris0.094 Kilogram
Tūris0.078 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428255653
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm