Stebėjimo akutės balnelis, SGS
014-1056
Tipo pavadinimas: Tube fitting, Naudojama produktui: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR
014-1056
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 80 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 52.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 754 psig |
| Material Description | SG 1 1/8in saddle I/80 |
| Naudojama produkto komentarams | Vamzdelio tvirtinimas |
| Naudojama produktui | SGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Stebėjimo akutės balnelis |
| Produkto tipas | SGS |
| Produktų grupė | Stebėjimo langelio priedai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | SG & SGP without indicator |
| SCIP dokumentacijos Nr. | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| Stebėjimo langelio jungtis | M24 x 1 |
| Sujungimo dydis [col.] | 1 1/8 in |
| Tipo pavadinimas | Tube fitting |
| Vamzdžio dydis [col.] | 1 1/8 in |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.08 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.079 Kilogram |
| Tūris | 0.07 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428255608 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |