Danfoss logo
Sight glass, SGI 16s_014-0128, 014-0204, 014-1794

SGI 16s, Stebėjimo akutė, LITAVIMAS, ODF, 16 mm, LITAVIMAS, ODM, 16 mm

014-0128

Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Įėjimo dydis [mm]: 16, Išleidimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODM, Išleidimo dydis [mm]: 16, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 28
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: SGI

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR22
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate28 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drėgmės indikatoriusI indikatorius
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Geltonas: min. drėg. kon. @25 °CR22: 300 ppm
Geltonas: min. drėg. kon. @43 °CR22: 500 ppm
Įėjimo dydis [col.]5/8 in
Įėjimo dydis [mm]16.00 mm
Įėjimo jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Išleidimo dydis [col.]5/8 in
Išleidimo dydis [mm]16.00 mm
Išleidimo jungties tipasLITAVIMAS, ODM
Jungčių medžiagaVaris
Korpuso medžiagaŽalvaris
Maks. Darbinis slėgis [bar]35.0 bar
Charakteristika
Vertė
Maks. Darbinis slėgis [psig]500 psig
Material DescriptionSGI 16s Sight Glass M/28
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasStebėjimo akutė
Produkto priedaiNe
Produkto tipasSGI 16s
Produktų grupėStebėjimo akutės
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSG & SGP with indicator
SCIP dokumentacijos Nr.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]80 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-50 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]175 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-58 °F
Tinkamas naudotiNe
Žalias: maks. drėg. kon. @25 °CR22: 150 ppm
Žalias: maks. drėg. kon. @43 °CR22: 250 ppm

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.194 Kilogram
Grynasis svoris0.149 Kilogram
Tūris0.27 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702422091844
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm