SGI 10, Stebėjimo akutė, Platėjanti mova, 10 mm, Platėjanti mova, 10 mm
014-0022
Įėjimo jungties tipas: Platėjanti mova, Įėjimo dydis [mm]: 10, Išleidimo jungties tipas: Platėjanti mova, Išleidimo dydis [mm]: 10, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 24
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: SGI
014-0022
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R22 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 24 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drėgmės indikatorius | I indikatorius |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Geltonas: min. drėg. kon. @25 °C | R22: 300 ppm |
| Geltonas: min. drėg. kon. @43 °C | R22: 500 ppm |
| Įėjimo dydis [col.] | 3/8 in |
| Įėjimo dydis [mm] | 10.00 mm |
| Įėjimo jungties tipas | Platėjanti mova |
| Išleidimo dydis [col.] | 3/8 in |
| Išleidimo dydis [mm] | 10.00 mm |
| Išleidimo jungties tipas | Platėjanti mova |
| Jungčių medžiaga | Žalvaris |
| Korpuso medžiaga | Žalvaris |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 35.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 500 psig |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | SGI 10 Sight Glass M/24x3 |
| Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Stebėjimo akutė |
| Produkto priedai | Bendrieji priedai |
| Produkto tipas | SGI 10 |
| Produktų grupė | Stebėjimo akutės |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -50 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 175 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -58 °F |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| Vidinis / išorinis įleidimas | Vidinis |
| Vidinis / išorinis išleidimas | Išorinis |
| Žalias: maks. drėg. kon. @25 °C | R22: 150 ppm |
| Žalias: maks. drėg. kon. @43 °C | R22: 250 ppm |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.206 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.193 Kilogram |
| Tūris | 0.139 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422004332 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |