Danfoss logo
Sight glass, SGP 12s I_014L0036, 014L0042, 014L0104

SGP 12s I, Stebėjimo akutė, LITAVIMAS, ODF, 12 mm, LITAVIMAS, ODF, 12 mm

014L0042

Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Įėjimo dydis [mm]: 12, Išleidimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Išleidimo dydis [mm]: 12, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 28

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR22R290R600R600a
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate28 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drėgmės indikatoriusI indikatorius
EN13463-3 uždeg. šaltinio įvertinimasTaip
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Geltonas: min. drėg. kon. @25 °CR22: 300 ppmR290: 50 ppmR600: 20 ppmR600a: 22 ppm
Geltonas: min. drėg. kon. @43 °CR22: 500 ppmR290: 100 ppmR600: 55 ppmR600a: 60 ppm
Įėjimo dydis [mm]12.00 mm
Įėjimo jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Išleidimo dydis [mm]12.00 mm
Išleidimo jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Jungčių medžiagaVaris
Korpuso medžiagaŽalvaris
Maks. Darbinis slėgis [bar]52.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]754 psig
Material DescriptionSGP 12s I Sight Glass M/28
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasC UL US LISTEDEAC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasStebėjimo akutė
Produkto priedaiNe
Produkto tipasSGP 12s I
Produktų grupėStebėjimo akutės
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSG & SGP with indicator
SCIP dokumentacijos Nr.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]175 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-58 °F
Tinkamas naudotiNe
Tvirtinimo failo vardasNUOR. SKYSČIO INDIKATORIUS 76H4
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasNUOR. SKYSČIO INDIKATORIUS 76H4
UL patvirtintos šaldomosios medžiagosR22
Žalias: maks. drėg. kon. @25 °CR22: 150 ppmR290: 25 ppmR600: 10 ppmR600a: 11 ppm
Žalias: maks. drėg. kon. @43 °CR22: 250 ppmR290: 50 ppmR600: 28 ppmR600a: 30 ppm

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.184 Kilogram
Grynasis svoris0.165 Kilogram
Tūris0.264 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428838979
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm