SGP 6 I, Stebėjimo akutė, Platėjanti mova, 6 mm, Platėjanti mova, 6 mm
014L0007
Įėjimo jungties tipas: Platėjanti mova, Įėjimo dydis [mm]: 6, Išleidimo jungties tipas: Platėjanti mova, Išleidimo dydis [mm]: 6, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 25
014L0007
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R22 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 25 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drėgmės indikatorius | I indikatorius |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Geltonas: min. drėg. kon. @25 °C | R22: 300 ppm |
| Geltonas: min. drėg. kon. @43 °C | R22: 500 ppm |
| Įėjimo dydis [col.] | 1/4 in |
| Įėjimo dydis [mm] | 6.00 mm |
| Įėjimo jungties tipas | Platėjanti mova |
| Išleidimo dydis [col.] | 1/4 in |
| Išleidimo dydis [mm] | 6.00 mm |
| Išleidimo jungties tipas | Platėjanti mova |
| Jungčių medžiaga | Žalvaris |
| Korpuso medžiaga | Žalvaris |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 52.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 754 psig |
| Material Description | SGP 6 I Sight Glass M/25x4 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | C UL US LISTEDEAC |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Stebėjimo akutė |
| Produkto priedai | Bendrieji priedai |
| Produkto tipas | SGP 6 I |
| Produktų grupė | Stebėjimo akutės |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | SG & SGP with indicator |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 175 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -58 °F |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| Tvirtinimo failo vardas | NUOR. SKYSČIO INDIKATORIUS 76H4 |
| UL mark | Yes |
| UL patvirtinimo failo vardas | NUOR. SKYSČIO INDIKATORIUS 76H4 |
| UL patvirtintos šaldomosios medžiagos | R22 |
| Vidinis / išorinis įleidimas | Išorinis |
| Vidinis / išorinis išleidimas | Išorinis |
| Žalias: maks. drėg. kon. @25 °C | R22: 150 ppm |
| Žalias: maks. drėg. kon. @43 °C | R22: 250 ppm |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.108 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.093 Kilogram |
| Tūris | 0.143 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428840651 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |