Danfoss logo
Sight glass; SGI 6_014-0007, 014-0132, 014-0161

SGN 6, Stebėjimo akutė, Platėjanti mova, 6 mm, Platėjanti mova, 6 mm

014-0161

Įėjimo jungties tipas: Platėjanti mova, Įėjimo dydis [mm]: 6, Išleidimo jungties tipas: Platėjanti mova, Išleidimo dydis [mm]: 6, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 25

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate25 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drėgmės indikatoriusN indikatorius
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Geltonas: min. drėg. kon. @25 °CR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Geltonas: min. drėg. kon. @43 °CR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
Identiškas produktas014-1131
Įėjimo dydis [col.]1/4 in
Įėjimo dydis [mm]6.00 mm
Įėjimo jungties tipasPlatėjanti mova
Išleidimo dydis [col.]1/4 in
Išleidimo dydis [mm]6.00 mm
Išleidimo jungties tipasPlatėjanti mova
Jungčių medžiagaŽalvaris
Korpuso medžiagaŽalvaris
Maks. Darbinis slėgis [bar]35.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]500 psig
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionSGN 6 AKUTĖ
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasStebėjimo akutė
Produkto priedaiBendrieji priedai
Produkto tipasSGN 6
Produktų grupėStebėjimo akutės
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Šaldomosios medžiagos be alyvosR134aR513A
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSG & SGP with indicator
SCIP dokumentacijos Nr.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]175 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-58 °F
Tepalų suderinamumasPaskirtims be alyvos
Tinkamas naudotiNe
Vidinis / išorinis įleidimasIšorinis
Vidinis / išorinis išleidimasIšorinis
Žalias: maks. drėg. kon. @25 °CR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Žalias: maks. drėg. kon. @43 °CR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.104 Kilogram
Grynasis svoris0.092 Kilogram
Tūris0.143 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702422102618
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm