Danfoss logo
LLG 1550 F - 2512+084

Stebėjimo akutė, LLG 1550 F

2512+084

Produkto tipas: LLG 1550 F, Įranga: Stebėjimo adapteris, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 25, Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 30, Pakavimo formatas: Viena pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 1

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR717
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
ĮrangaStebėjimo adapteris
KategorijaArt. 4, par. 3
Maks. Darbinis slėgis [bar]25.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]363 psig
Material DescriptionLLG 1550 F Liquid level glasses
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasEAC
Product lineIndustrial Refrigeration
Charakteristika
Vertė
Produkto aprašymasSkysčio lygio stikliukai
Produkto pavadinimasStebėjimo akutė
Produkto tipasLLG 1550 F
Produktų grupėStebėjimo akutės
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasLLG
SCIP dokumentacijos Nr.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
Sigth glass length [mm]1550 mm
Skysčių grupė1
SujungtaLLG 740 + LLG 740
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]30 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-50 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]86 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-58 °F

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris50.34 Kilogram
Grynasis svoris38.744 Kilogram
Tūris99.04 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428198950
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm