Danfoss logo
LLG 590 F - 2512+080

Stebėjimo akutė, LLG 590 F

2512+080

Produkto tipas: LLG 590 F, Įranga: Stebėjimo adapteris, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 25, Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 30, Pakavimo formatas: Viena pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 1

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Accessory (EF013236)TRUE
Aušinimo medžiagosR717
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
ĮrangaStebėjimo adapteris
KategorijaArt. 4, par. 3
Maks. Darbinis slėgis [bar]25.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]363 psig
Material DescriptionLLG 590 F Liquid level glasses
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasEAC
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasSkysčio lygio stikliukai
Charakteristika
Vertė
Produkto pavadinimasStebėjimo akutė
Produkto tipasLLG 590 F
Produktų grupėStebėjimo akutės
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasLLG
SCIP dokumentacijos Nr.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
Sigth glass length [mm]590 mm
Skysčių grupė1
Spare part (EF013237)TRUE
SujungtaLLG 185 + LLG 335
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]86 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-58 °F
Type of accessory/spare part (EF000215)Other

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris19.012 Kilogram
Grynasis svoris17.47 Kilogram
Tūris41.421 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428198998
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm