Danfoss logo
LLG 1145 SF - 2512+071

Stebėjimo akutė, LLG 1145 SF

2512+071

Produkto tipas: LLG 1145 SF, Įranga: SNV-ST ir stebėjimo adapteris, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 25, Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 30, Pakavimo formatas: Viena pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 1

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Accessory (EF013236)TRUE
Aušinimo medžiagosR717
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
ĮrangaSNV-ST ir stebėjimo adapteris
KategorijaArt. 4, par. 3
Maks. Darbinis slėgis [bar]25.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]363 psig
Material DescriptionLLG 1145 SF Liquid level glasses
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasEAC
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasSkysčio lygio stikliukai
Charakteristika
Vertė
Produkto pavadinimasStebėjimo akutė
Produkto tipasLLG 1145 SF
Produktų grupėStebėjimo akutės
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasLLG
SCIP dokumentacijos Nr.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
Sigth glass length [mm]1145 mm
Skysčių grupė1
Spare part (EF013237)TRUE
SujungtaLLG 335 + LLG 740
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]86 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-58 °F
Type of accessory/spare part (EF000215)Other

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris38.84 Kilogram
Grynasis svoris29.812 Kilogram
Tūris99.04 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428200134
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm