Danfoss logo
LLG 995 SF - 2512+070

Stebėjimo akutė, LLG 995 SF

2512+070

Produkto tipas: LLG 995 SF, Įranga: SNV-ST ir stebėjimo adapteris, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 25, Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 30, Pakavimo formatas: Viena pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 1

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Accessory (EF013236)TRUE
Aušinimo medžiagosR717
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
ĮrangaSNV-ST ir stebėjimo adapteris
KategorijaArt. 4, par. 3
Maks. Darbinis slėgis [bar]25.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]363 psig
Material DescriptionLYGIO DAVIKLIS LLG995SF
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasEAC
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasSkysčio lygio stikliukai
Charakteristika
Vertė
Produkto pavadinimasStebėjimo akutė
Produkto tipasLLG 995 SF
Produktų grupėStebėjimo akutės
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasLLG
SCIP dokumentacijos Nr.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
Sigth glass length [mm]995 mm
Skysčių grupė1
Spare part (EF013237)TRUE
SujungtaLLG 185 + LLG 740
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]86 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-58 °F
Type of accessory/spare part (EF000215)Other

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris35.54 Kilogram
Grynasis svoris26.572 Kilogram
Tūris99.04 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428200141
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm