Danfoss logo
LLG 740 SF - 2512+069

Stebėjimo akutė, LLG 740 SF

2512+069

Produkto tipas: LLG 740 SF, Įranga: SNV-ST ir stebėjimo adapteris, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 25, Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 30, Pakavimo formatas: Viena pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 1

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Accessory (EF013236)TRUE
Aušinimo medžiagosR717
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
ĮrangaSNV-ST ir stebėjimo adapteris
KategorijaArt. 4, par. 3
Maks. Darbinis slėgis [bar]25.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]363 psig
Material DescriptionLYGIO INDIKATORIUS LLG740SF
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasEAC
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasSkysčio lygio stikliukai
Charakteristika
Vertė
Produkto pavadinimasStebėjimo akutė
Produkto tipasLLG 740 SF
Produktų grupėStebėjimo akutės
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasLLG
SCIP dokumentacijos Nr.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
Sigth glass length [mm]740 mm
Skysčių grupė1
Spare part (EF013237)TRUE
Sujungta1 gale ir 2 priekyje
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]86 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-58 °F
Type of accessory/spare part (EF000215)Other

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris20.93 Kilogram
Grynasis svoris20.212 Kilogram
Tūris50.085 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428200158
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm