Danfoss logo
LLG 590 SF - 2512+068

Stebėjimo akutė, LLG 590 SF

2512+068

Produkto tipas: LLG 590 SF, Įranga: SNV-ST ir stebėjimo adapteris, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 25, Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 30, Pakavimo formatas: Viena pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 1

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR717
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
ĮrangaSNV-ST ir stebėjimo adapteris
KategorijaArt. 4, par. 3
Maks. Darbinis slėgis [bar]25.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]363 psig
Material DescriptionLYGIO INDIKATORIUS LLG590SF
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasEAC
Product lineIndustrial Refrigeration
Charakteristika
Vertė
Produkto aprašymasSkysčio lygio stikliukai
Produkto pavadinimasStebėjimo akutė
Produkto tipasLLG 590 SF
Produktų grupėStebėjimo akutės
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasLLG
SCIP dokumentacijos Nr.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
Sigth glass length [mm]590 mm
Skysčių grupė1
SujungtaLLG 185 + LLG 335
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]30 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-50 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]86 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-58 °F

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris20.21 Kilogram
Grynasis svoris18.47 Kilogram
Tūris42.97 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428200165
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm