Danfoss logo
LLG 1550 S - 2512+062

Stebėjimo akutė, LLG 1550 S

2512+062

Produkto tipas: LLG 1550 S, Įranga: SNV-ST, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 25, Temperatūros diapazonas [°C]: -10 - 100, Pakavimo formatas: Viena pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 1

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Accessory (EF013236)TRUE
Aušinimo medžiagosR717
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
ĮrangaSNV-ST
KategorijaArt. 4, par. 3
Maks. Darbinis slėgis [bar]25.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]363 psig
Material DescriptionLLG 1550 S Liquid level glasses
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasEAC
Product lineIndustrial Refrigeration
Charakteristika
Vertė
Produkto aprašymasSkysčio lygio stikliukai
Produkto pavadinimasStebėjimo akutė
Produkto tipasLLG 1550 S
Produktų grupėStebėjimo akutės
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasLLG
SCIP dokumentacijos Nr.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
Sigth glass length [mm]1550 mm
Skysčių grupė1
Spare part (EF013237)TRUE
SujungtaLLG 740 + LLG 740
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]212 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]14 °F
Type of accessory/spare part (EF000215)Other

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris49.34 Kilogram
Grynasis svoris37.874 Kilogram
Tūris99.04 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428200196
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm