Stebėjimo akutė, LLG 1550
2512+055
Produkto tipas: LLG 1550, Įranga: Virinimo tūtos, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 25, Temperatūros diapazonas [°C]: -10 - 100, Pakavimo formatas: Viena pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 1
2512+055
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R717 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Įranga | Virinimo tūtos |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 25.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 363 psig |
| Material Description | LLG 1550 Liquid level glasses |
| Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Patvirtinimas | EAC |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto aprašymas | Skysčio lygio stikliukai |
| Produkto pavadinimas | Stebėjimo akutė |
| Produkto tipas | LLG 1550 |
| Produktų grupė | Stebėjimo akutės |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | LLG |
| SCIP dokumentacijos Nr. | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
| Sigth glass length [mm] | 1550 mm |
| Skysčių grupė | 1 |
| Sujungta | LLG 740 + LLG 740 |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -10 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 212 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | 14 °F |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 48.34 Kilogram |
| Grynasis svoris | 36.88 Kilogram |
| Tūris | 88.572 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428200264 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |