Danfoss logo
LLG 995 - 2512+053

Stebėjimo akutė, LLG 995

2512+053

Produkto tipas: LLG 995, Įranga: Virinimo tūtos, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 25, Temperatūros diapazonas [°C]: -10 - 100, Pakavimo formatas: Viena pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 1

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Accessory (EF013236)TRUE
Aušinimo medžiagosR717
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
ĮrangaVirinimo tūtos
KategorijaArt. 4, par. 3
Maks. Darbinis slėgis [bar]25.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]363 psig
Material DescriptionLLG590S LYGIO INDIKATORIUS
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasEAC
Product lineIndustrial Refrigeration
Charakteristika
Vertė
Produkto aprašymasSkysčio lygio stikliukai
Produkto pavadinimasStebėjimo akutė
Produkto tipasLLG 995
Produktų grupėStebėjimo akutės
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasLLG
SCIP dokumentacijos Nr.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
Sigth glass length [mm]995 mm
Skysčių grupė1
Spare part (EF013237)TRUE
SujungtaLLG 185 + LLG 740
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]212 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]14 °F
Type of accessory/spare part (EF000215)Other

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris36 Kilogram
Grynasis svoris25.34 Kilogram
Tūris104.673 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428200288
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm