Danfoss logo
LLG 740 - 2512+052

Stebėjimo akutė, LLG 740

2512+052

Produkto tipas: LLG 740, Įranga: Virinimo tūtos, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 25, Temperatūros diapazonas [°C]: -10 - 100, Pakavimo formatas: Viena pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 1

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR717
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
ĮrangaVirinimo tūtos
KategorijaArt. 4, par. 3
Maks. Darbinis slėgis [bar]25.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]363 psig
Material DescriptionLLG 740 Liquid level glasses
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasEAC
Product lineIndustrial Refrigeration
Charakteristika
Vertė
Produkto aprašymasSkysčio lygio stikliukai
Produkto pavadinimasStebėjimo akutė
Produkto tipasLLG 740
Produktų grupėStebėjimo akutės
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasLLG
SCIP dokumentacijos Nr.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
Sigth glass length [mm]740 mm
Skysčių grupė1
Sujungta1 gale ir 2 priekyje
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]100 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-10 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]212 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]14 °F

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris19.522 Kilogram
Grynasis svoris18.2 Kilogram
Tūris44.286 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428200295
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm