Stebėjimo akutė, LLG 995 F
027X0349
Produkto aprašymas: Skysčio lygio stikliukai, Pridedamos dalys: Virinimo tūta pratęsta
027X0349
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | LLG 995 F, 39-1/4" Liquid Level Glass |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Pridedamos dalys | Virinimo tūta pratęsta |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto aprašymas | Skysčio lygio stikliukai |
| Produkto pavadinimas | Stebėjimo akutė |
| Produkto tipas | LLG 995 F |
| Produktų grupė | Regionally specified kits |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | LLG |
| SCIP dokumentacijos Nr. | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
| Temperatūros diapazonas [°C] | 30 °C |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 40.34 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.007 Kilogram |
| Tūris | 135.971 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428514262 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |