Danfoss logo
080Z2837, 080Z2839, 080Z2840, 080Z2841, 080Z2842

Dujų detektoriaus jutiklis, DGS

080Z2841

1 jutiklio tipas: Puslaidininkis, Šald. diapazono [ppm] 1 jutiklis: 0 - 2000

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 jutiklio tipasPuslaidininkis
Aliarmo ribos, apatinė [ppm], 1 jutiklis500 ppm
Aliarmo ribos, viršutinė [ppm], 1 jutiklis500 ppm
Atsako atidėjimas [s]0 s
Aušinimo medžiagosR125R143aR32R404AR407CR410AR448AR452BR507A
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Energijos sunaudojimas [A]0.25 A
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
ĮrangaSkambutis ir lemputė
Material DescriptionGas Sensor - DGS-SC HFC gr.3 + LED&Buzz
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasCEETL
Pridedamos dalysKabelių riebokšliaiKalibravimo sertifikatas
Charakteristika
Vertė
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto pavadinimasDujų detektoriaus jutiklis
Produkto tipasDGS
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Šald. diapazono [ppm] 1 jutiklis [maks.]2000 ppm
Šald. diapazono [ppm] 1 jutiklis [min.]0 ppm
Santykinis drėgnumas (RH) [%] [maks.]90 % RH
Santykinis drėgnumas (RH) [%] [min.]15 % RH
Temperature range [°C] [max]60 °C
Temperature range [°C] [min]-35 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]140 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-31 °F
Tiekiama įtampa [V] DC [maks.]29.00 V
Tiekiama įtampa [V] DC [min.]19.00 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]27 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]21 V

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.384 Kilogram
Grynasis svoris0.26 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris1.23 Liter
EAN/UPC5715162983294