Dujų detektoriaus jutiklis, DGS
080Z2839
1 jutiklio tipas: Puslaidininkis, Šald. diapazono [ppm] 1 jutiklis: 0 - 2000
080Z2839
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 jutiklio tipas | Puslaidininkis |
| Aliarmo ribos, apatinė [ppm], 1 jutiklis | 500 ppm |
| Aliarmo ribos, viršutinė [ppm], 1 jutiklis | 500 ppm |
| Atsako atidėjimas [s] | 0 s |
| Aušinimo medžiagos | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R452AR454BR454CR455AR513AR515B |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| Dažnis [Hz] | 50/60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Energijos sunaudojimas [A] | 0.25 A |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Įranga | Skambutis ir lemputė |
| Material Description | Gas Sensor - DGS-SC HFC gr.1 + LED&Buzz |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Pridedamos dalys | Kabelių riebokšliaiKalibravimo sertifikatas |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkto pavadinimas | Dujų detektoriaus jutiklis |
| Produkto tipas | DGS |
| Produktų grupė | Jutikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Šald. diapazono [ppm] 1 jutiklis [maks.] | 2000 ppm |
| Šald. diapazono [ppm] 1 jutiklis [min.] | 0 ppm |
| Santykinis drėgnumas (RH) [%] [maks.] | 90 % RH |
| Santykinis drėgnumas (RH) [%] [min.] | 15 % RH |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -35 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 140 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -31 °F |
| Tiekiama įtampa [V] DC [maks.] | 29.00 V |
| Tiekiama įtampa [V] DC [min.] | 19.00 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] | 27 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] | 21 V |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.374 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.26 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 1.23 Liter |
| EAN/UPC | 5715162983201 |