Danfoss logo
080Z2831

Dujų detektoriaus jutiklis, DGS

080Z2831

1 jutiklio tipas: Infraraudonieji, Šald. diapazono [ppm] 1 jutiklis: 0 - 20000

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 jutiklio tipasInfraraudonieji
Aliarmo ribos, apatinė [ppm], 1 jutiklis5000 ppm
Aliarmo ribos, viršutinė [ppm], 1 jutiklis5000 ppm
Atsako atidėjimas [s]0 s
Aušinimo medžiagosR744
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dujų detektoriaus jutiklio versijaR744
Energijos sunaudojimas [A]0.25 A
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionGas Sensor - DGS-IR CO2 - 5m
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasCEETL
Pridedamos dalysKabelių riebokšliaiKalibravimo sertifikatas
Charakteristika
Vertė
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto pavadinimasDujų detektoriaus jutiklis
Produkto tipasDGS
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Šald. diapazono [ppm] 1 jutiklis [maks.]20000 ppm
Šald. diapazono [ppm] 1 jutiklis [min.]0 ppm
Santykinis drėgnumas (RH) [%] [maks.]90 % RH
Santykinis drėgnumas (RH) [%] [min.]15 % RH
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-35 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]122 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-31 °F
Tiekiama įtampa [V] DC [maks.]29.00 V
Tiekiama įtampa [V] DC [min.]19.00 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]27 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]21 V

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris673 Gram
Grynasis svoris579 Gram
Charakteristika
Vertė
Tūris3.92 Liter
EAN/UPC5715162982792