Priežiūros rinkinys, DGS
080Z2820
Gas detecting sensor version: Hand Held Service tool
080Z2820
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dujų detektoriaus jutiklio versija | Hand Held Service tool |
| EU RoHS compliance | Yes |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| Material Description | Hand Held Service tool |
| Padaliniai | 25 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| PFAS kiekis [taip / ne] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkto pavadinimas | Priežiūros rinkinys |
| Produkto tipas | DGS |
| Produktų grupė | Sensors spare parts |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Santykinis drėgnumas (RH) [%] [maks.] | 90 % RH |
| Santykinis drėgnumas (RH) [%] [min.] | 0 % RH |
| Temperature range [°C] [max] | 40 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 104 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | 14 °F |
| Width (EF000008) | 160 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.412 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.2 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 4.348 Liter |
| EAN/UPC | 5702428654043 |