Priežiūros rinkinys, DGS
080Z2815
Gas detecting sensor version: Spare sensor HFC gr.1
080Z2815
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 jutiklio tipas | Puslaidininkis |
| Aušinimo medžiagos | R1234yfR1234ze(E)R452AR454AR454BR454CR513A |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dujų detektoriaus jutiklio versija | Spare sensor HFC gr.1 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Įranga | Iš anksto kalibruota |
| Material Description | Spare sensor HFC gr.1 |
| Padaliniai | 25 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| PFAS kiekis [taip / ne] | No |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pridedamos dalys | Kalibravimo sertifikatas |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkto pavadinimas | Priežiūros rinkinys |
| Produkto tipas | DGS |
| Produktų grupė | Sensors spare parts |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Šald. diapazono [ppm] 1 jutiklis [maks.] | 2000 ppm |
| Šald. diapazono [ppm] 1 jutiklis [min.] | 0 ppm |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -30 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 122 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -22 °F |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.038 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.022 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.109 Liter |
| EAN/UPC | 5702428557177 |