Danfoss logo
DGS spare part

Priežiūros rinkinys, DGS

080Z2813

Gas detecting sensor version: DGS-IR CO2

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 jutiklio tipasInfraraudonieji
Aušinimo medžiagosR744
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dujų detektoriaus jutiklio versijaDGS-IR CO2
EU RoHS complianceYes
ĮrangaIš anksto kalibruota
Material DescriptionDGS-IR CO2
Padaliniai25
Pakavimo formatasViena pakuotė
PFAS kiekis [taip / ne]No
Charakteristika
Vertė
Pridedamos dalysKalibravimo sertifikatas
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto pavadinimasPriežiūros rinkinys
Produkto tipasDGS
Produktų grupėSensors spare parts
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Šald. diapazono [ppm] 1 jutiklis [maks.]20000 ppm
Šald. diapazono [ppm] 1 jutiklis [min.]0 ppm
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-35 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]122 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-31 °F

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris32 Gram
Grynasis svoris22 Gram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.109 Liter
EAN/UPC5702428557191