Danfoss logo
DGS-SC, DGS-PE, DGS-IR CO2

Dujų detektoriaus jutiklis, DGS

080Z2810

1 jutiklio tipas: Puslaidininkis, Šald. diapazono [ppm] 1 jutiklis: 0 - 2000

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 jutiklio tipasPuslaidininkis
Aliarmo ribos, apatinė [ppm], 1 jutiklis500 ppm
Aliarmo ribos, viršutinė [ppm], 1 jutiklis500 ppm
Atsako atidėjimas [s]0 s
Aušinimo medžiagosR134aR407AR407FR417AR422AR422DR427AR438AR449A
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Energijos sunaudojimas [A]0.25 A
EU RoHS complianceYes
ĮrangaSkambutis ir lemputė
Material DescriptionGas Sensor - DGS-SC HFC gr.2 + LED&Buzz
Padaliniai25
Pakavimo formatasViena pakuotė
PFAS kiekis [taip / ne]No
Pridedamos dalysKabelių riebokšliaiKalibravimo sertifikatas
Charakteristika
Vertė
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto pavadinimasDujų detektoriaus jutiklis
Produkto tipasDGS
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Šald. diapazono [ppm] 1 jutiklis [maks.]2000 ppm
Šald. diapazono [ppm] 1 jutiklis [min.]0 ppm
Santykinis drėgnumas (RH) [%] [maks.]90 % RH
Santykinis drėgnumas (RH) [%] [min.]15 % RH
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]60 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-35 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]140 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-31 °F
Tiekiama įtampa [V] DC [maks.]29.00 V
Tiekiama įtampa [V] DC [min.]19.00 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]27 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]21 V

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.364 Kilogram
Grynasis svoris0.25 Kilogram
Tūris1.286 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428557016
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm