Danfoss logo
DGS-SC, DGS-PE, DGS-IR-CO2

Dujų detektoriaus jutiklis, DGS

080Z2806

1 jutiklio tipas: Pellistor, Šald. diapazono [ppm] 1 jutiklis: 0 - 5000

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: DGS

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 jutiklio tipasPellistor
Aliarmo ribos, apatinė [ppm], 1 jutiklis800 ppm
Aliarmo ribos, viršutinė [ppm], 1 jutiklis800 ppm
Atsako atidėjimas [s]0 s
Aušinimo medžiagosR290
China RoHS complianceYes
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Energijos sunaudojimas [A]0.25 A
EU RoHS complianceYes
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Material DescriptionGas Sensor - DGS-PE Propane
Padaliniai25
Pakavimo formatasViena pakuotė
PFAS kiekis [taip / ne]No
Charakteristika
Vertė
Pridedamos dalysKabelių riebokšliaiKalibravimo sertifikatas
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto pavadinimasDujų detektoriaus jutiklis
Produkto tipasDGS
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Šald. diapazono [ppm] 1 jutiklis [maks.]5000 ppm
Šald. diapazono [ppm] 1 jutiklis [min.]0 ppm
Santykinis drėgnumas (RH) [%] [maks.]90 % RH
Santykinis drėgnumas (RH) [%] [min.]15 % RH
Temperature range [°C] [max]60 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]140 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-22 °F
Tiekiama įtampa [V] DC [maks.]29.00 V
Tiekiama įtampa [V] DC [min.]19.00 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]27 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]21 V
Width (EF000008)125

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.341 Kilogram
Grynasis svoris0.253 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris1.276 Liter
EAN/UPC5702428557078