Slėgio keitiklis, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306 psi
076G1021
Elektros jungtis: Apvali „Packard Metri-Pack“, Slėgio jungties tipas: UNF, Slėgio jungties dydis: 7/16-20, Specifikacijos raktas: DST P310-9736-C2BD07-3
076G1021
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| - bendras | 2 kontaktas |
| + išvestis | 3 kontaktas |
| + tiekimas | 1 kontaktas |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 257 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
| Aukštas ribojimo lygis | 99.00 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 20 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros jungties dydis | 3 kontaktai |
| Elektros jungties standartas | 150.2 SERIES |
| Elektros jungtis | Apvali „Packard Metri-Pack“ |
| Elektros jungtys, kištukas / lizdas | Kištukinis |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Impulsų vibracijos slopintuvas | Yes |
| Išėjimo signalas | Ratio metric |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.] | -40 °C |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.] | 125 °C |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.] | -40 °F |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°F] [maks.] | 257 °F |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP65 |
| Maks. atsako laikas [ms] | 4 ms |
| Maks. perkrovos slėgis [bar] | 960.0 bar |
| Material Description | Sensor DST P310-9736-C2BD07-3 |
| Nuleidimo diafragma | Ne |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | C UL US UL RecognizedCE |
| Product line | Sensing Solutions |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto pavadinimas | Slėgio keitiklis |
| Produkto tipas | DST P310 |
| Produktų grupė | Jutikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reg. nulio tašką ir ilgį | Ne |
| Saugus sprogioje aplinkoje | Ne |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | DST P300 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | cad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41 |
| Slėgio diapazonas [bar] [Maks.] | 159.00 bar |
| Slėgio diapazonas [psi] [maks.] | 2306.00 psi |
| Slėgio diapazonas [psi] [min.] | -14.50 psi |
| Slėgio diapazonas[bar] [Min.] | -1.00 bar |
| Slėgio jungties dydis | 7/16-20 |
| Slėgio jungties standartas | ASME B1.1 |
| Slėgio jungties tipas | UNF |
| Slėgio jungtis HEX [mm] | 27.0 mm |
| Slėgio vieneto nuoroda | Sealed gauge |
| Slėgis, kištukas / lizdas | Kištukinis |
| Specifikacijos raktas | DST P310-9736-C2BD07-3 |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 125 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 257 °F |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -40 °F |
| Tiekiama įtampa [V] DC [maks.] | 5.50 V |
| Tiekiama įtampa [V] DC [min.] | 4.50 V |
| Tikslumas, įprastas +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Tikslumas, maks. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Trikties signalo lygis | 2.00 |
| Tvirtinimo standartas | E227388E31024 |
| UL mark | Yes |
| Vsupply santykio matuoklis [%] [maks.] | 90.0 % RH |
| Vsupply santykio matuoklis [%] [min.] | 10.0 % RH |
| Žemas ribojimo lygis | 4.00 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.131 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.115 Kilogram |
| Tūris | 0.253 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424608736 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |