Danfoss logo
Pressure Transmitter, DST P110, Round Packard, Green low, Solder tube

Slėgio keitiklis, DST P110, 0 bar - 20 bar, 0 psi - 290 psi

075G4183

Elektros jungtis: Apvali „Packard Metri-Pack“, Slėgio jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Slėgio jungties dydis: Lituotinis vamzdelis, Specifikacijos raktas: DST P110-2331-LBEB07-0

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
- bendrasA kontaktas
+ tiekimasB kontaktas
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]85 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate55 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungties dydis3 kontaktai
Elektros jungties spalvaGreen
Elektros jungties standartas150.2 SERIES
Elektros jungtisApvali „Packard Metri-Pack“
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Identiškas produktas075G1229
Impulsų vibracijos slopintuvasNo
In scope of WEEEYes
Išėjimo signalasCurrent
Išėjimo signalas [mA] [maks.]20 mA
Išėjimo signalas [mA] [min.]4 mA
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]-40 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.]100 °C
Korpuso IP vardinė reikšmėIP69K
Korpuso medžiaga304L
Maks. atsako laikas [ms]2 ms
Maks. perkrovos slėgis [bar]80.0 bar
Charakteristika
Vertė
Maks. perkrovos slėgis [psi]1160 psi
Material DescriptionSensor DST P110-2331-LBEB07-0 I/55
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasC UL US UL RecognizedCE
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasSlėgio keitiklis
Produkto tipasDST P110
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Slėgio diapazonas [bar] [Maks.]20.00 bar
Slėgio diapazonas [psi] [maks.]290.00 psi
Slėgio diapazonas [psi] [min.]0.00 psi
Slėgio diapazonas[bar] [Min.]0.00 bar
Slėgio jungties dydisLituotinis vamzdelis
Slėgio jungties standartasLitavimo vamzdeliui
Slėgio jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Slėgio jungtis HEX [mm]27.0 mm
Slėgio vieneto nuorodaSealed gauge
Slėgis, kištukas / lizdasKištukinis
Specifikacijos raktasDST P110-2331-LBEB07-0
Sudrėkusios dalies medžiaga304L/316L
TEB viduje CTR ±FS [%]2.50 % RH
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]100 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Tiekiama įtampa [V] DC [maks.]28.00 V
Tiekiama įtampa [V] DC [min.]8.00 V
UL markYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.075 Kilogram
Grynasis svoris0.061 Kilogram
Tūris0.086 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162501665
Proposition 65No significant risk