Slėgio keitiklis, DST P110, 0 bar - 15 bar, 0 psi - 217.5 psi
075G4107
Elektros jungtis: Apvali „Packard Metri-Pack“, Slėgio jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Slėgio jungties dydis: Lituotinis vamzdelis, Specifikacijos raktas: DST P110-2136-LBEB07-0
075G4107
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| - bendras | A kontaktas |
| + išvestis | C kontaktas |
| + tiekimas | B kontaktas |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aukštas ribojimo lygis | 99.00 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 55 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektros jungties dydis | 3 kontaktai |
| Elektros jungties spalva | Green |
| Elektros jungties standartas | 150.2 SERIES |
| Elektros jungtis | Apvali „Packard Metri-Pack“ |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Identiškas produktas | 075G1131 |
| Impulsų vibracijos slopintuvas | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Išėjimo signalas | Ratio metric |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.] | -40 °C |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.] | 135 °C |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP69K |
| Korpuso medžiaga | 304L |
| Maks. atsako laikas [ms] | 2 ms |
| Maks. perkrovos slėgis [bar] | 60.0 bar |
| Maks. perkrovos slėgis [psi] | 870 psi |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | Sensor DST P110 Ratio (0 - 15bar SG) |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | C UL US UL RecognizedCE |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkto pavadinimas | Slėgio keitiklis |
| Produkto tipas | DST P110 |
| Produktų grupė | Jutikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Slėgio diapazonas [bar] [Maks.] | 15.00 bar |
| Slėgio diapazonas [psi] [maks.] | 217.50 psi |
| Slėgio diapazonas [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Slėgio diapazonas[bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Slėgio jungties dydis | Lituotinis vamzdelis |
| Slėgio jungties standartas | Litavimo vamzdeliui |
| Slėgio jungties tipas | LITAVIMAS, ODF |
| Slėgio jungtis HEX [mm] | 27.0 mm |
| Slėgio vieneto nuoroda | Sealed gauge |
| Slėgis, kištukas / lizdas | Kištukinis |
| Specifikacijos raktas | DST P110-2136-LBEB07-0 |
| Sudrėkusios dalies medžiaga | 304L/316L |
| TEB viduje CTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 135 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Tiekiama įtampa [V] DC | 5.00 V |
| Trikties signalo lygis | 2.00 |
| UL mark | Yes |
| Vsupply santykio matuoklis [%] [maks.] | 90.0 % RH |
| Vsupply santykio matuoklis [%] [min.] | 10.0 % RH |
| Žemas ribojimo lygis | 4.00 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.072 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.057 Kilogram |
| Tūris | 0.175 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424587062 |
| Proposition 65 | No significant risk |