Danfoss logo
Pressure transmitter DST P1XX, M12x1, 7/16-20 UNF

Slėgio keitiklis, DST P110, 0 bar - 30 bar, 0 psi - 435 psi

075G4069

Elektros jungtis: M12 x 1, Slėgio jungties tipas: UNF, Slėgio jungties dydis: 7/16-20, Specifikacijos raktas: DST P110-C831-A5BF08-0

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
- bendras3 kontaktas
+ tiekimas1 kontaktas
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]85 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aukštas ribojimo lygis20.00
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate60 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungties dydis4 kontaktai
Elektros jungties spalvablack
Elektros jungties standartasIEC 61076-2-101
Elektros jungtisM12 x 1
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Identiškas produktas075G1092
Impulsų vibracijos slopintuvasNo
In scope of WEEEYes
Išėjimo signalasCurrent
Išėjimo signalas [mA] [maks.]20 mA
Išėjimo signalas [mA] [min.]4 mA
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]-40 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.]80 °C
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Korpuso medžiaga304L
Maks. atsako laikas [ms]2 ms
Charakteristika
Vertė
Maks. perkrovos slėgis [bar]120.0 bar
Maks. perkrovos slėgis [psi]1740 psi
Material DescriptionSensor DST P110 4-20mA(0-30 bar SG)
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasC UL US UL RecognizedCE
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasSlėgio keitiklis
Produkto tipasDST P110
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Slėgio diapazonas [bar] [Maks.]30.00 bar
Slėgio diapazonas [psi] [maks.]435.00 psi
Slėgio diapazonas [psi] [min.]0.00 psi
Slėgio diapazonas[bar] [Min.]0.00 bar
Slėgio jungties dydis7/16-20
Slėgio jungties standartasSAE J513 45° platėjanti mova
Slėgio jungties tipasUNF
Slėgio jungtis HEX [mm]27.0 mm
Slėgio vieneto nuorodaSealed gauge
Slėgis, kištukas / lizdasLIZDINIS
Specifikacijos raktasDST P110-C831-A5BF08-0
Sudrėkusios dalies medžiaga304L/316L
TEB viduje CTR ±FS [%]2.00 % RH
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]100 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Trikties signalo lygis21.50
UL markYes
Žemas ribojimo lygis4.00

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.071 Kilogram
Grynasis svoris0.058 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424589585
Proposition 65No significant risk