Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P1xx, Round packard, G 1/4-A

Slėgio keitiklis, DST P110, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

075G1327

Elektros jungtis: Apvali „Packard Metri-Pack“, Slėgio jungties tipas: G, Specifikacijos raktas: DST P110-1816-C2GB04-1

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
- bendrasA kontaktas
+ išvestisC kontaktas
+ tiekimasB kontaktas
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]125 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aukštas ribojimo lygis92.00
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate64 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungties dydis3 kontaktai
Elektros jungties spalvablack
Elektros jungties standartas150.2 SERIES
Elektros jungtisApvali „Packard Metri-Pack“
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Identiškas produktas075G4259
Impulsų vibracijos slopintuvasNo
Išėjimo signalasRatio metric
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]-40 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.]135 °C
Korpuso IP vardinė reikšmėIP69K
Korpuso medžiaga304L
Maks. atsako laikas [ms]2 ms
Maks. perkrovos slėgis [bar]24.0 bar
Maks. perkrovos slėgis [psi]348 psi
Material DescriptionSensor DST P110 Ratio 0 - 6 bar G
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasC UL US UL RecognizedCE
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasSlėgio keitiklis
Produkto tipasDST P110
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Slėgio diapazonas [bar] [Maks.]6.00 bar
Slėgio diapazonas [psi] [maks.]87.00 psi
Slėgio diapazonas [psi] [min.]0.00 psi
Slėgio diapazonas[bar] [Min.]0.00 bar
Slėgio jungties dydis1/4-A
Slėgio jungties standartasISO 1179-2
Slėgio jungties tipasG
Slėgio jungtis HEX [mm]27.0 mm
Slėgio vieneto nuorodaGauge (relative)
Slėgis, kištukas / lizdasKištukinis
Specifikacijos raktasDST P110-1816-C2GB04-1
Sudrėkusios dalies medžiaga304L/316L
TEB viduje CTR ±FS [%]3.00 % RH
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]135 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Tiekiama įtampa [V] DC5.00 V
UL markYes
Vsupply santykio matuoklis [%] [maks.]90.0 % RH
Vsupply santykio matuoklis [%] [min.]10.0 % RH
Žemas ribojimo lygis8.00

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.068 Kilogram
Grynasis svoris0.059 Kilogram
Tūris0.086 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255095668
Proposition 65No significant risk