Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P110, Round Packard, high, female flare, Upwards

Slėgio keitiklis, DST P110, 0 bar - 32 bar, 0 psi - 464 psi

075G1036

Elektros jungtis: Apvali „Packard Metri-Pack“, Slėgio jungties tipas: UNF, Slėgio jungties dydis: 7/16-20, Specifikacijos raktas: DST P110-K336-C2BF08-0

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
- bendrasA kontaktas
+ išvestisC kontaktas
+ tiekimasB kontaktas
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]125 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aukštas ribojimo lygis99.00
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate64 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungties dydis3 kontaktai
Elektros jungties spalvaBlack
Elektros jungties standartas150.2 SERIES
Elektros jungtisApvali „Packard Metri-Pack“
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Identiškas produktas075G4019
Impulsų vibracijos slopintuvasNo
In scope of WEEEYes
Išėjimo signalasRatio metric
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]-40 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.]125 °C
Korpuso IP vardinė reikšmėIP69K
Korpuso medžiaga304L
Maks. atsako laikas [ms]2 ms
Maks. perkrovos slėgis [bar]128.0 bar
Maks. perkrovos slėgis [psi]1856 psi
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionSensor DST P110 Ratio(0 to 32 bar SG)
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasC UL US UL RecognizedCE
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasSlėgio keitiklis
Produkto tipasDST P110
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Slėgio diapazonas [bar] [Maks.]32.00 bar
Slėgio diapazonas [psi] [maks.]464.00 psi
Slėgio diapazonas [psi] [min.]0.00 psi
Slėgio diapazonas[bar] [Min.]0.00 bar
Slėgio jungties dydis7/16-20
Slėgio jungties standartasSAE J513 45° platėjanti mova
Slėgio jungties tipasUNF
Slėgio jungtis HEX [mm]27.0 mm
Slėgio vieneto nuorodaSealed gauge
Slėgis, kištukas / lizdasLIZDINIS
Specifikacijos raktasDST P110-K336-C2BF08-0
Sudrėkusios dalies medžiaga304L 316L
TEB viduje CTR ±FS [%]3.00 % RH
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]135 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Tiekiama įtampa [V] DC5.00 V
Trikties signalo lygis2.00
UL markYes
Vsupply santykio matuoklis [%] [maks.]90.0 % RH
Vsupply santykio matuoklis [%] [min.]10.0 % RH
Žemas ribojimo lygis4.00

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.066 Kilogram
Grynasis svoris0.062 Kilogram
Tūris0.086 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428680899
Proposition 65No significant risk