Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P070, Round packard, solder tube

Slėgio keitiklis, DST P070, 0 bar - 30 bar, 435 psi

074G4024

Elektros jungtis: Apvali „Packard Metri-Pack“, Slėgio jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Slėgio jungties dydis: Lituotinis vamzdelis, Specifikacijos raktas: DST P070 MA 0-30BAR SG I/64

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
- bendrasA kontaktas
+ tiekimasB kontaktas
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]85 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aukštas ribojimo lygis20.50
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate64 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungties dydis2 kontaktai
Elektros jungties spalvablack
Elektros jungties standartas150.2 SERIES
Elektros jungtisApvali „Packard Metri-Pack“
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
Identiškas produktasNONE
Impulsų vibracijos slopintuvasNo
Išėjimo signalasCurrent
Išėjimo signalas [mA] [maks.]20 mA
Išėjimo signalas [mA] [min.]4 mA
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]-40 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.]125 °C
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Korpuso medžiaga304L
Maks. atsako laikas [ms]2 ms
Maks. perkrovos slėgis [bar]60.0 bar
Maks. perkrovos slėgis [psi]870 psi
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionSensor DST P070 mA 0-30bar SG I/64
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasC UL US UL RecognizedCE
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasSlėgio keitiklis
Produkto tipasDST P070
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasDST P070
SCIP dokumentacijos Nr.8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573
Slėgio diapazonas [bar] [Maks.]30.00 bar
Slėgio diapazonas [psi]435.00 psi
Slėgio diapazonas[bar] [Min.]0.00 bar
Slėgio jungties dydisLituotinis vamzdelis
Slėgio jungties standartasLitavimo vamzdeliui
Slėgio jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Slėgio vieneto nuorodaSealed gauge
Slėgis, kištukas / lizdasKištukinis
Specifikacijos raktasDST P070 MA 0-30BAR SG I/64
Sudrėkusios dalies medžiaga304L/other
TEB viduje CTR ±FS [%]2.00 % RH
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]135 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Tiekiama įtampa [V] DC [maks.]28.00 V
Tiekiama įtampa [V] DC [min.]8.00 V
UL markYes
Žemas ribojimo lygis3.80

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris25 Gram
Grynasis svoris20 Gram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255162612
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm