Slėgio keitiklis, DST P070, 0 bar - 15 bar, 0 psi - 217.5 psi
074G4022
Elektros jungtis: Apvali „Packard Metri-Pack“, Slėgio jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Slėgio jungties dydis: Lituotinis vamzdelis, Specifikacijos raktas: DST P070 RATIO 0-15BAR SG I/64
074G4022
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| - bendras | A kontaktas |
| + išvestis | C kontaktas |
| + tiekimas | B kontaktas |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 64 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros jungties dydis | 3 kontaktai |
| Elektros jungties spalva | Green |
| Elektros jungties standartas | 150.2 SERIES |
| Elektros jungtis | Apvali „Packard Metri-Pack“ |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(a)7(c)-I |
| Identiškas produktas | NONE |
| Impulsų vibracijos slopintuvas | No |
| In scope of WEEE | No |
| Išėjimo signalas | Ratio metric |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.] | -40 °C |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.] | 125 °C |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP67 |
| Korpuso medžiaga | 304L |
| Maks. atsako laikas [ms] | 2 ms |
| Maks. perkrovos slėgis [bar] | 45.0 bar |
| Maks. perkrovos slėgis [psi] | 653 psi |
| Material Description | Sensor DST P070 Ratio 0-15bar SG I/64 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | C UL US UL RecognizedCE |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkto pavadinimas | Slėgio keitiklis |
| Produkto tipas | DST P070 |
| Produktų grupė | Jutikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | DST P070 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573 |
| Slėgio diapazonas [bar] [Maks.] | 15.00 bar |
| Slėgio diapazonas [psi] [maks.] | 217.50 psi |
| Slėgio diapazonas [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Slėgio diapazonas[bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Slėgio jungties dydis | Lituotinis vamzdelis |
| Slėgio jungties standartas | Litavimo vamzdeliui |
| Slėgio jungties tipas | LITAVIMAS, ODF |
| Slėgio vieneto nuoroda | Sealed gauge |
| Slėgis, kištukas / lizdas | Kištukinis |
| Specifikacijos raktas | DST P070 RATIO 0-15BAR SG I/64 |
| Sudrėkusios dalies medžiaga | 304L/other |
| TEB viduje CTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 135 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Tiekiama įtampa [V] DC | 5.00 V |
| UL mark | Yes |
| Vsupply santykio matuoklis [%] [maks.] | 90.0 % RH |
| Vsupply santykio matuoklis [%] [min.] | 10.0 % RH |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.025 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.02 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255134640 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |