Danfoss logo
Pressure Transmitter, DST P070, Ground packard, green, Solder tube

Slėgio keitiklis, DST P070, 0 bar - 20 bar, 0 psi - 290 psi

074G4020

Elektros jungtis: Apvali „Packard Metri-Pack“, Slėgio jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Slėgio jungties dydis: Lituotinis vamzdelis, Specifikacijos raktas: DST P070 RATIO 0-20BAR SG I/64

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
- bendrasA kontaktas
+ išvestisC kontaktas
+ tiekimasB kontaktas
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]85 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate64 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungties dydis3 kontaktai
Elektros jungties spalvaGreen
Elektros jungties standartas150.2 SERIES
Elektros jungtisApvali „Packard Metri-Pack“
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
Identiškas produktasNONE
Impulsų vibracijos slopintuvasNo
In scope of WEEENo
Išėjimo signalasRatio metric
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]-40 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.]125 °C
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Korpuso medžiaga304L
Maks. atsako laikas [ms]2 ms
Maks. perkrovos slėgis [bar]60.0 bar
Maks. perkrovos slėgis [psi]870 psi
Material DescriptionSensor DST P070 Ratio 0-20bar SG I/64
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasC UL US UL RecognizedCE
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasSlėgio keitiklis
Produkto tipasDST P070
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasDST P070
SCIP dokumentacijos Nr.8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573
Slėgio diapazonas [bar] [Maks.]20.00 bar
Slėgio diapazonas [psi] [maks.]290.00 psi
Slėgio diapazonas [psi] [min.]0.00 psi
Slėgio diapazonas[bar] [Min.]0.00 bar
Slėgio jungties dydisLituotinis vamzdelis
Slėgio jungties standartasLitavimo vamzdeliui
Slėgio jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Slėgio vieneto nuorodaSealed gauge
Slėgis, kištukas / lizdasKištukinis
Specifikacijos raktasDST P070 RATIO 0-20BAR SG I/64
Sudrėkusios dalies medžiaga304L/other
TEB viduje CTR ±FS [%]2.00 % RH
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]135 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Tiekiama įtampa [V] DC5.00 V
UL markYes
Vsupply santykio matuoklis [%] [maks.]90.0 % RH
Vsupply santykio matuoklis [%] [min.]10.0 % RH

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.025 Kilogram
Grynasis svoris0.02 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255153764
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm