Danfoss logo
Pressure transmitter, M12 x 1, 7-16/20 UNF female

Slėgio keitiklis, AKS 33, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi

060G6796

Elektros jungtis: M12 x 1, Slėgio jungties tipas: UNF, Slėgio jungties dydis: 7/16-20, Specifikacijos raktas: AKS 33-DG31-C1BF08-0

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
- tiekimas4 kontaktas
+ tiekimas1 kontaktas
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]85 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]185 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
Aukštas ribojimo lygis22.40
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate20 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungties dydis4 kontaktai
Elektros jungties standartasIEC 61076-2-101
Elektros jungtisM12 x 1
Elektros jungtys, kištukas / lizdasKištukinis
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Impulsų vibracijos slopintuvasNo
In scope of WEEEYes
Išėjimo signalasCurrent
Išėjimo signalas [mA] [maks.]20 mA
Išėjimo signalas [mA] [min.]4 mA
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]0 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.]80 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]32 °F
Kompensuojamos temp. diapazonas [°F] [maks.]176 °F
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Maks. atsako laikas [ms]4 ms
Maks. perkrovos slėgis [bar]55.0 bar
Maks. perkrovos slėgis [psi]797 psi
Material DescriptionSensor AKS 33 , -1- 34 bar
Netiesiška BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nuleidimo diafragmaNe
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasSlėgio keitiklis
Produkto tipasAKS 33
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Reg. nulio tašką ir ilgįNe
Saugus sprogioje aplinkojeNe
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSensor AKS 33
SCIP dokumentacijos Nr.5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
Slėgio diapazonas [bar] [Maks.]34.00 bar
Slėgio diapazonas [psi] [maks.]493.00 psi
Slėgio diapazonas [psi] [min.]-14.50 psi
Slėgio diapazonas[bar] [Min.]-1.00 bar
Slėgio jungties dydis7/16-20
Slėgio jungties pastabosPlatėjanti mova 1/4 col. su vožtuvo spaustuku
Slėgio jungties standartasASME B1.1
Slėgio jungties tipasUNF
Slėgio jungtis HEX [mm]17.0 mm
Slėgio vieneto nuorodaSealed gauge
Slėgis, kištukas / lizdasLIZDINIS
Specifikacijos raktasAKS 33-DG31-C1BF08-0
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]85 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]185 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tiekiama įtampa [V] DC [maks.]32.00 V
Tiekiama įtampa [V] DC [min.]9.00 V
Tikslumas, įprastas +/- FS [%]0.3 % RH
Tikslumas, maks. +/- FS [%]0.80 % RH
Tvirtinimo standartas6967179E227388E31024
UL markYes
Žemas ribojimo lygis3.60

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.12 Kilogram
Grynasis svoris0.104 Kilogram
Tūris0.251 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428655330
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm