Danfoss logo
AKS 33 and 32 Cable 1-4 - 18 NPT

Slėgio keitiklis, AKS 33, 0 bar - 30 bar, 0 psi - 435 psi

060G2059

Elektros jungtis: Kabelis, Slėgio jungties tipas: NPT, Slėgio jungties dydis: 1/4-18, Specifikacijos raktas: AKS 33-C821-D1EC04-0

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
- bendrasJuodas
+ tiekimasRuda
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]85 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]185 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
Aukštas ribojimo lygis22.40
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate8 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungčių komentaraiEkranuotas
Elektros jungtisKabelis
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Impulsų vibracijos slopintuvasNo
In scope of WEEEYes
Išėjimo signalasCurrent
Išėjimo signalas [mA] [maks.]20 mA
Išėjimo signalas [mA] [min.]4 mA
Kabelio ilgis [col.]196.00 in
Kabelio ilgis [m]5.000 m
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]0 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.]80 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]32 °F
Kompensuojamos temp. diapazonas [°F] [maks.]176 °F
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Maks. atsako laikas [ms]4 ms
Maks. perkrovos slėgis [bar]55.0 bar
Material DescriptionSensor AKS 33 1/4 NPT, 0-30bar
Netiesiška BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Charakteristika
Vertė
Nuleidimo diafragmaNe
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasSlėgio keitiklis
Produkto tipasAKS 33
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Reg. nulio tašką ir ilgįNe
Saugus sprogioje aplinkojeNe
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSensor AKS 33
SCIP dokumentacijos Nr.5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
Slėgio diapazonas [bar] [Maks.]30.00 bar
Slėgio diapazonas [psi] [maks.]435.00 psi
Slėgio diapazonas [psi] [min.]0.00 psi
Slėgio diapazonas[bar] [Min.]0.00 bar
Slėgio jungties dydis1/4-18
Slėgio jungties standartasANSI/ASME B1.20.1
Slėgio jungties tipasNPT
Slėgio vieneto nuorodaAbsolute
Slėgis, kištukas / lizdasKištukinis
Specifikacijos raktasAKS 33-C821-D1EC04-0
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]85 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]185 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tiekiama įtampa [V] DC [maks.]32.00 V
Tiekiama įtampa [V] DC [min.]9.00 V
Tikslumas, įprastas +/- FS [%]0.3 % RH
Tikslumas, maks. +/- FS [%]0.80 % RH
Tvirtinimo standartas6967179E227388E31024
UL markYes
Žemas ribojimo lygis3.60

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.44 Kilogram
Grynasis svoris0.377 Kilogram
Tūris1.297 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702422091059
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm