Slėgio keitiklis, AKS 33, 0 bar - 15 bar, 0 psi - 217.5 psi
060G2058
Elektros jungtis: Kabelis, Slėgio jungties tipas: NPT, Slėgio jungties dydis: 1/4-18, Specifikacijos raktas: AKS 33-2121-D1EC04-0
060G2058
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| - bendras | Juodas |
| + tiekimas | Ruda |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 185 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
| Aukštas ribojimo lygis | 22.40 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 8 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektros jungčių komentarai | Ekranuotas |
| Elektros jungtis | Kabelis |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Impulsų vibracijos slopintuvas | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Išėjimo signalas | Current |
| Išėjimo signalas [mA] [maks.] | 20 mA |
| Išėjimo signalas [mA] [min.] | 4 mA |
| Kabelio ilgis [col.] | 196.00 in |
| Kabelio ilgis [m] | 5.000 m |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.] | -30 °C |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.] | 40 °C |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.] | -22 °F |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°F] [maks.] | 104 °F |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP67 |
| Maks. atsako laikas [ms] | 4 ms |
| Maks. perkrovos slėgis [bar] | 40.0 bar |
| Material Description | Sensor AKS 33 1/4 NPT, 0-15bar |
| Netiesiška BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Nuleidimo diafragma | Ne |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkto pavadinimas | Slėgio keitiklis |
| Produkto tipas | AKS 33 |
| Produktų grupė | Jutikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reg. nulio tašką ir ilgį | Ne |
| Saugus sprogioje aplinkoje | Ne |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Sensor AKS 33 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89 |
| Slėgio diapazonas [bar] [Maks.] | 15.00 bar |
| Slėgio diapazonas [psi] [maks.] | 217.50 psi |
| Slėgio diapazonas [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Slėgio diapazonas[bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Slėgio jungties dydis | 1/4-18 |
| Slėgio jungties standartas | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Slėgio jungties tipas | NPT |
| Slėgio vieneto nuoroda | Absolute |
| Slėgis, kištukas / lizdas | Kištukinis |
| Specifikacijos raktas | AKS 33-2121-D1EC04-0 |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 85 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 185 °F |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -40 °F |
| Tiekiama įtampa [V] DC [maks.] | 32.00 V |
| Tiekiama įtampa [V] DC [min.] | 9.00 V |
| Tikslumas, įprastas +/- FS [%] | 0.3 % RH |
| Tikslumas, maks. +/- FS [%] | 0.80 % RH |
| Tvirtinimo standartas | 6967179E227388E31024 |
| UL mark | Yes |
| Žemas ribojimo lygis | 3.60 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.446 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.377 Kilogram |
| Tūris | 1.308 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422091073 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |