Danfoss logo
Pressure transmitter, PG 9, G 1/4-18 NPT

Slėgio keitiklis, AKS 32, 0 bar - 34.47 bar

027X0108

Slėgio diapazonas [bar]: 0 - 34.47

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionAKS 32 1-5VDC 0-500PSIA 1/4"1/8"NPT PG9
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasSlėgio keitiklis
Produkto tipasAKS 32
Produktų grupėRegionally specified kits
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Slėgio diapazonas [bar] [Maks.]34.47 bar
Slėgio diapazonas[bar] [Min.]0.00 bar
Slėgio vieneto nuorodaGauge (relative)
UL markYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.38 Kilogram
Grynasis svoris0.24 Kilogram
Tūris2.612 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428490559
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm