Danfoss logo
Pressure transmitter, Screened cable, 7/16-20 UNF female

Slėgio keitiklis, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

060G7808

Elektros jungtis: Kabelis, Slėgio jungties tipas: UNF, Slėgio jungties dydis: 7/16-20, Specifikacijos raktas: AKS 3000-D635-D1BF08

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
- bendrasBaltas
+ išvestisŽalias
+ tiekimasRaudonas
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]85 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]185 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
Aukštas ribojimo lygis11.50
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate8 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungčių komentaraiEkranuotas
Elektros jungtisKabelis
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Impulsų vibracijos slopintuvasNo
Išėjimo signalasVoltage
Išėjimo signalas [V] [maks.]10.0000 V
Išėjimo signalas [V] [min.]0.0000 V
Kabelio ilgis [col.]196.00 in
Kabelio ilgis [m]5.000 m
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]0 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.]80 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]32 °F
Kompensuojamos temp. diapazonas [°F] [maks.]176 °F
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Maks. atsako laikas [ms]4 ms
Maks. perkrovos slėgis [bar]33.0 bar
Maks. perkrovos slėgis [psi]479 psi
Material DescriptionSensor AKS 3000-D635-D1BF08
Netiesiška BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Charakteristika
Vertė
Nuleidimo diafragmaNe
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasSlėgio keitiklis
Produkto tipasAKS 3000
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Saugus sprogioje aplinkojeNe
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSensor AKS 3000
SCIP dokumentacijos Nr.442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
Slėgio diapazonas [bar] [Maks.]9.00 bar
Slėgio diapazonas [psi] [maks.]130.50 psi
Slėgio diapazonas [psi] [min.]-14.50 psi
Slėgio diapazonas[bar] [Min.]-1.00 bar
Slėgio jungties dydis7/16-20
Slėgio jungties pastabosPlatėjanti mova 1/4 col. su vožtuvo spaustuku
Slėgio jungties standartasISO 8434-1
Slėgio jungties tipasUNF
Slėgio jungtis HEX [mm]17.0 mm
Slėgio vieneto nuorodaSealed gauge
Slėgis, kištukas / lizdasLIZDINIS
Specifikacijos raktasAKS 3000-D635-D1BF08
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]85 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]185 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tiekiama įtampa [V] DC [maks.]32.00 V
Tiekiama įtampa [V] DC [min.]15.00 V
Tvirtinimo standartas6967179E227388E31024
UL markYes
Žemas ribojimo lygis0.00

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.386 Kilogram
Grynasis svoris0.351 Kilogram
Tūris1.232 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255163343
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm