Slėgio keitiklis, AKS 3000, -1 bar - 59 bar, -14.5 psi - 855.5 psi
060G6431
Slėgio jungties tipas: M, Slėgio jungties dydis: 16 x 1.5, Specifikacijos raktas: AKS 3000-N631-A0CD21-0
060G6431
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| - bendras | 2 kontaktas |
| + tiekimas | 1 kontaktas |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 185 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
| Aukštas ribojimo lygis | 22.40 |
| Cable length (EF000536) | 0 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection (EF000443) | External thread metric |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 20 vnt. |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP65 |
| Depth (EF000049) | 100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Electrical connection (EF003701) | Plug |
| Elektros jungties dydis | 4 kontaktai |
| Elektros jungties standartas | EN 175301-803-A |
| Elektros jungtis | Angular connector |
| Elektros jungtys, kištukas / lizdas | Kištukinis |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Feed pressure (EF020276) | 59.00 |
| Flange compression class (EF020149) | Other |
| Height (EF000040) | 49 |
| Impulsų vibracijos slopintuvas | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Išėjimo signalas | Current |
| Išėjimo signalas [mA] [maks.] | 20 mA |
| Išėjimo signalas [mA] [min.] | 4 mA |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.] | 0 °C |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.] | 80 °C |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.] | 32 °F |
| Kompensuojamos temp. diapazonas [°F] [maks.] | 176 °F |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP65 |
| Maks. atsako laikas [ms] | 4 ms |
| Maks. perkrovos slėgis [bar] | 360.0 bar |
| Material Description | Sensor AKS 3000 (-1 to 59 bar) |
| Max. overpressure (EF022533) | 360.0 |
| Measuring element (EF021417) | Piezo |
| Measuring range (EF001836) | -1.00-59.00 |
| Netiesiška BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Nuleidimo diafragma | Ne |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Output signal (EF000506) | 4 - 20 mA |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkto pavadinimas | Slėgio keitiklis |
| Produkto tipas | AKS 3000 |
| Produktų grupė | Jutikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Readable (EF024476) | FALSE |
| Reg. nulio tašką ir ilgį | Ne |
| Saugus sprogioje aplinkoje | Ne |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Sensor AKS 3000 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353 |
| Slėgio diapazonas [bar] [Maks.] | 59.00 bar |
| Slėgio diapazonas [psi] [maks.] | 855.50 psi |
| Slėgio diapazonas [psi] [min.] | -14.50 psi |
| Slėgio diapazonas[bar] [Min.] | -1.00 bar |
| Slėgio jungties dydis | 16 x 1.5 |
| Slėgio jungties standartas | ISO 261 |
| Slėgio jungties tipas | M |
| Slėgio vieneto nuoroda | Sealed gauge |
| Slėgis, kištukas / lizdas | Kištukinis |
| Specifikacijos raktas | AKS 3000-N631-A0CD21-0 |
| Suitable for air (EF021466) | TRUE |
| Suitable for ammonia (EF021671) | TRUE |
| Suitable for gases (EF007249) | TRUE |
| Suitable for glycol (EF002310) | TRUE |
| Suitable for oil (EF021672) | TRUE |
| Suitable for steam (EF020335) | TRUE |
| Suitable for water (EF020334) | TRUE |
| Supply voltage (EF000104) | 32.00 |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 85 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 185 °F |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -40 °F |
| Thread size (EF022694) | Other |
| Tiekiama įtampa [V] DC [maks.] | 32.00 V |
| Tiekiama įtampa [V] DC [min.] | 9.00 V |
| Tikslumas, įprastas +/- FS [%] | 1.0 % RH |
| Tikslumas, maks. +/- FS [%] | 2.00 % RH |
| Tvirtinimo standartas | 6967179E227388E31024 |
| UL mark | Yes |
| Width (EF000008) | 55 |
| With display (EF000458) | FALSE |
| With temperature sensor (EF006034) | TRUE |
| Žemas ribojimo lygis | 3.60 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.142 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.126 Kilogram |
| Tūris | 0.27 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428915410 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |