Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, 7/16-20 UNF female w depressor

Slėgio keitiklis, AKS 3000, -1 bar - 6 bar, -14.5 psi - 87 psi

060G3899

Slėgio jungties tipas: UNF, Slėgio jungties dydis: 7/16-20, Specifikacijos raktas: AKS 3000-D531-A1BF08-0

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
- bendras2 kontaktas
+ tiekimas1 kontaktas
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]85 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]185 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
Aukštas ribojimo lygis22.40
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate14 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungties dydisPg 9
Elektros jungties standartasEN 175301-803-A
Elektros jungtisAngular connector
Elektros jungtys, kištukas / lizdasKištukinis ir lizdinis
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Impulsų vibracijos slopintuvasNo
In scope of WEEEYes
Išėjimo signalasCurrent
Išėjimo signalas [mA] [maks.]20 mA
Išėjimo signalas [mA] [min.]4 mA
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]-30 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.]40 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]-22 °F
Kompensuojamos temp. diapazonas [°F] [maks.]104 °F
Korpuso IP vardinė reikšmėIP65
Maks. atsako laikas [ms]4 ms
Maks. perkrovos slėgis [bar]33.0 bar
Material DescriptionSensor AKS 3000 1/4 Flare, -1-6bar
Netiesiška BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Nuleidimo diafragmaNe
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasSlėgio keitiklis
Produkto tipasAKS 3000
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Reg. nulio tašką ir ilgįNe
Saugus sprogioje aplinkojeNe
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSensor AKS 3000
SCIP dokumentacijos Nr.442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
Slėgio diapazonas [bar] [Maks.]6.00 bar
Slėgio diapazonas [psi] [maks.]87.00 psi
Slėgio diapazonas [psi] [min.]-14.50 psi
Slėgio diapazonas[bar] [Min.]-1.00 bar
Slėgio jungties dydis7/16-20
Slėgio jungties pastabosPlatėjanti mova 1/4 col. su vožtuvo spaustuku
Slėgio jungties standartasISO 8434-1
Slėgio jungties tipasUNF
Slėgio jungtis HEX [mm]17.0 mm
Slėgio vieneto nuorodaSealed gauge
Slėgis, kištukas / lizdasLIZDINIS
Specifikacijos raktasAKS 3000-D531-A1BF08-0
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]85 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]185 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tiekiama įtampa [V] DC [maks.]32.00 V
Tiekiama įtampa [V] DC [min.]9.00 V
Tikslumas, įprastas +/- FS [%]1.0 % RH
Tikslumas, maks. +/- FS [%]2.00 % RH
Tvirtinimo standartas6967179E227388E31024
UL markYes
Žemas ribojimo lygis3.60

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.152 Kilogram
Grynasis svoris0.125 Kilogram
Tūris0.408 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423215324
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm