Danfoss logo
Pressure transmitter, cable, adapter, 1/4-18 NPT

Slėgio keitiklis, AKS 3000, -1 bar - 30 bar, -14.5 psi - 426.69 psi

060G3718

Elektros jungtis: Kabelis, Slėgio jungties tipas: NPT, Slėgio jungties dydis: 1/4-18, Specifikacijos raktas: AKS 3000-N331-DAEC04-0
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: AKS 3000 / AKS 3050, AKS 3000 / AKS 3050, AKS 3000 / AKS 3050

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
- bendrasJuodas
+ tiekimasRuda
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]85 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]185 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
Aukštas ribojimo lygis22.40
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate8 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungčių komentaraiEkranuotas + adapteris
Elektros jungtisKabelis
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Impulsų vibracijos slopintuvasNo
In scope of WEEEYes
Išėjimo signalasCurrent
Išėjimo signalas [mA] [maks.]20 mA
Išėjimo signalas [mA] [min.]4 mA
Kabelio ilgis [col.]79.00 in
Kabelio ilgis [m]2.000 m
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]0 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.]80 °C
Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.]32 °F
Kompensuojamos temp. diapazonas [°F] [maks.]176 °F
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Maks. atsako laikas [ms]4 ms
Maks. perkrovos slėgis [kg/cm2]60 kg/cm²
Material DescriptionDELETED Sensor AKS 3000 1/4 NPT, -1-30 k
Netiesiška BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Nuleidimo diafragmaNe
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasSlėgio keitiklis
Produkto tipasAKS 3000
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Reg. nulio tašką ir ilgįNe
Saugus sprogioje aplinkojeNe
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSensor AKS 3000
SCIP dokumentacijos Nr.442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
Slėgio diapazonas [bar] [Maks.]30.00 bar
Slėgio diapazonas [kg/cm2] [maks.]30 kg/cm²
Slėgio diapazonas [kg/cm2] [min.]-1 kg/cm²
Slėgio diapazonas [psi] [maks.]426.69 psi
Slėgio diapazonas [psi] [min.]-14.50 psi
Slėgio diapazonas[bar] [Min.]-1.00 bar
Slėgio jungties dydis1/4-18
Slėgio jungties standartasANSI/ASME B1.20.1
Slėgio jungties tipasNPT
Slėgio vieneto nuorodaSealed gauge
Slėgis, kištukas / lizdasKištukinis
Specifikacijos raktasAKS 3000-N331-DAEC04-0
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]85 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]185 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tiekiama įtampa [V] DC [maks.]32.00 V
Tiekiama įtampa [V] DC [min.]9.00 V
Tikslumas, įprastas +/- FS [%]1.0 % RH
Tikslumas, maks. +/- FS [%]2.00 % RH
Tvirtinimo standartas6967179E227388E31024
UL markYes
Žemas ribojimo lygis3.60

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.317 Kilogram
Grynasis svoris0.269 Kilogram
Tūris1.274 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423194001
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm