Slėgio keitiklis, AKS 3000, 0 bar - 13.79 bar
027X0110
Slėgio diapazonas [bar]: 0 - 13.79
027X0110
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | AKS 3000 4-20MA 0-200 PSIA 1/4"1/8"NPT P |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Slėgio keitiklis |
| Produkto tipas | AKS 3000 |
| Produktų grupė | Regionally specified kits |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Slėgio diapazonas [bar] [Maks.] | 13.79 bar |
| Slėgio diapazonas[bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Slėgio vieneto nuoroda | Gauge (relative) |
| UL mark | Yes |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.36 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.22 Kilogram |
| Tūris | 2.612 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428487504 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |