Danfoss logo
Refrigerant Distributors, RD 62

Aušinimo medžiagos platintojas, RD 79, 18 vnt., 1 1/8 in, 1/4 in, 12.4 mm

069G501018

Tipo pavadinimas: RD79-L12,4-J18, Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODM, Įėjimo dydis [col.]: 1 1/8 in, Išleidimo dydis [col.]: 1/4 in, Angų skaičius: 18, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 49, Purkštuko dydis [mm]: 12.4

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angų skaičius18 vnt.
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate6 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Įėjimo dydis [col.]1 1/8 in
Įėjimo jungties tipasLITAVIMAS, ODM
Išleidimo dydis [col.]1/4 in
Korpuso dydis79
Maks. Darbinis slėgis [bar]49.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]711 psig
Material DescriptionRD79-L12,4-J18 Ref. Distributor I/6
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasUL
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasAušinimo medžiagos platintojas
Produkto tipasRD 79
Produktų grupėAušinimo medžiagos skirstytuvai
Purkštuko dydis [mm]12.40 mm
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasRD79 -2
SCIP dokumentacijos Nr.b7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd
Tipo pavadinimasRD79-L12,4-J18
UL markYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris840.43 Gram
Grynasis svoris840.18 Gram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.93 Liter
EAN/UPC5702422052180